製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JKF8040H007AC120/60,110/50

部品番号:

Asco-JKF8040H007AC120/60,110/50

1/4 X 5/16 2NC ALUM 6.1/F W AC

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)1.10
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318247
Coil Number238212-032
Orifice Size5/16 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/16 2NC AL 6.1/F AC