製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JKF8316G034AC120/60,110/50

部品番号:

Asco-JKF8316G034AC120/60,110/50

$1,330.00

数量:
カートに追加
1 X 1 3NC BRASS 6.1/F WATTS AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)12.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight7.81 lbs
Kit Number302661
Coil ClassF
Coil Number238212-032
Orifice Size1 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1 3NC BRASS 6.1/F AC
Mounting DirectionANY