製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JKF8321G002DC24/DC

部品番号:

Asco-JKF8321G002DC24/DC

$690.00

数量:
カートに追加
3/8 X 9/32 3NC BRASS 10.6/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302929
Coil ClassFT
Coil Number238312-006
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 9/32 3NC BRASS 10.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY