製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JKF8321G002MSAC120/60,110/50

部品番号:

Asco-JKF8321G002MSAC120/60,110/50

$740.00

数量:
カートに追加
3/8 X 9/32 3NC BRASS 6.1 /F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302925-MS
Coil ClassFT
Coil Number238212-032
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 9/32 3NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY