製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JKH8321G001AC220/50

部品番号:

Asco-JKH8321G001AC220/50

$753.00

数量:
カートに追加
1/4 X 9/32 3NC BRASS 6.1 /H W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302925
Coil ClassHT
Coil Number238412-058
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 3NC BRASS 8.1/H AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY