製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JKP8214G020AC220/50

部品番号:

Asco-JKP8214G020AC220/50

$296.00

数量:
カートに追加
1/2 X 3/4 2NC ALUMIN17.1/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number316233
Coil ClassFB
Coil Number238612-158
Orifice Size3/4 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY