ASCO™ JPIS8551B321MSDC24/DC

部品番号:

Asco-JPIS8551B321MSDC24/DC

$1,157.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/4 4NC STAINL0.48/H W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 0.48/H DC