ASCO™ JSF8215G020MBAC24/60,22/50

部品番号:

Asco-JSF8215G020MBAC24/60,22/50

$281.00

数量:
カートに追加
1/2 X 3/4 2NC ALUMIN10.1/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302350
Coil ClassFT
Coil Number238612-005
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 10.1/F AC