製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ L8210G093AC120/60,110/50K

部品番号:

Asco-L8210G093AC120/60,110/50K

3/8 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302272
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-K
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F AC