製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ OFSF8260G054AC24/60

部品番号:

Asco-OFSF8260G054AC24/60

$157.00

数量:
カートに追加
1/4 X 9/64 2NC PLAST 6.1/F AC

仕様

Body MaterialEngineered Plastics
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.90 lbs
Kit Number302971
Coil ClassFT
Coil Number238212-005
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size9/64 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/64 2NC PLAST 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY