製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ OFSF8320G184DC24/DC

部品番号:

Asco-OFSF8320G184DC24/DC

1/4 X 3/32 3NC BRASS 11.6/F W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302227
Coil ClassFT
Coil Number238712-006
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 3NC BRASS 11.6/F DC