製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ OFSP8320G174AC240/60,220/50

部品番号:

Asco-OFSP8320G174AC240/60,220/50

$209.00

数量:
カートに追加
1/4 X 3/32 3U BRASS 17.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.12
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.50 lbs
Kit Number302116
Coil ClassFB
Coil Number238612-158
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size3/32
Watt Rating17.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 3U BRASS 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY