製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ OFST8210G094AC120/60

部品番号:

Asco-OFST8210G094AC120/60

$287.00

数量:
カートに追加
3/4 X 3/4 2 NC Brass 10.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)4.00 / 3.46
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
MediaAir, Inert Gas, Water
Kit Number302272
Coil Number238812-032
Orifice Size5/8 in
Voltage & Frequency120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/H AC