製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ OFST8222G074AC120/60,110/50

部品番号:

Asco-OFST8222G074AC120/60,110/50

$378.00

数量:
カートに追加
3/8 X 3/8 2NC BRASS 6.1/H W AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.39 lbs
Kit Number304030
Coil ClassHT
Coil Number238412-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 353 °F
Orifice Size3/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/8 2NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY