製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ R8214053CSAAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-R8214053CSAAC120/60,110/50D

$792.00

数量:
カートに追加
1" NPT 2NO GP 20 WATTS AC

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)21.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight10.25 lbs
Kit Number316728
Coil Number099257-005-D
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NO AL 20.0/F AC