製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SC8210G036AC120/60,110/50

部品番号:

Asco-SC8210G036AC120/60,110/50

$522.00

数量:
カートに追加
3/8 X 3/8 2NC S.S 6.1/F W AC

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)1.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)1 - 125 PSI
Product Weight0.99 lbs
Kit Number302326
Coil ClassF
Coil Number238212-032
Orifice Size3/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/8 2NC S.S. 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY