製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SC8316G034MOAC120/60,110/50

部品番号:

Asco-SC8316G034MOAC120/60,110/50

$1,493.00

数量:
カートに追加
1 X 1 3NC BRASS 6.1/F W AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)12.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight17.24 lbs
Kit Number302661-MO
Coil Number238212-032
Orifice Size1 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1 3NC BRASS 6.1/F AC