製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SC8551A001MSAC120/50-60

部品番号:

Asco-SC8551A001MSAC120/50-60

$208.00

数量:
カートに追加

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.86
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)30 - 150 PSI
Product Weight1.08 lbs
Order Code21595
Coil ClassF
Coil Number400127-088
Min to Max Ambient Temperature-15 - 60 °F
Min to Max Fluid Temperature5 - 140 °F
Orifice Size1/4
Watt Rating2.5 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 2.5/F AC
Holding Current (VA)3.5
Seating ElastomerBUNA-N + POLYURETHANE