製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SU8210G002AC120/60,110/50

部品番号:

Asco-SU8210G002AC120/60,110/50

$274.00

数量:
カートに追加
1/2 X 5/8 2NC BRASS 6.1/H W AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)5 - 135 PSI
Product Weight1.90 lbs
Kit Number302273
Coil ClassHT
Coil Number238412-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 6.1/H AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY