製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SU8210P094LF12-24/DC

部品番号:

Asco-SU8210P094LF12-24/DC

$351.00

数量:
カートに追加
1/2 X 5/8 2NC BRASS 1.2 /H W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage12-24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322670
Coil ClassH
Coil Number550472-003
Watt Rating1.2 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 x 5/8 2NC BRASS 1.2/H AD