製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SV8222G088AC120/60,110/50

部品番号:

Asco-SV8222G088AC120/60,110/50

3/4 X 5/8 2NC S.S 17.1/H W AC

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number304057
Coil ClassSV
Coil Number238812-132
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 353 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 17.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY