製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ WT8401B202MAC110/50D

部品番号:

Asco-WT8401B202MAC110/50D

PAD MNT WT 6.3 W AC

仕様

Body MaterialEngineered Plastics
Flow (Cv)0.50
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)20 - 150 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number264013
Coil Number266763-032-D
Orifice Size1/4
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W NYLON 6.3/F AC