製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ CCI-SC シリーズストッパーコンパクトシリンダー

強化ピストンロッドを備えたエアシリンダで、衝撃やラジアル負荷に対し高い耐性があります。通常、ベルトコンベヤやその他の特殊機械で使用され、最大 90Kg の重量の荷物をスムーズかつ安全に停止できます。取り付け穴の寸法は ISO 21287 に準拠しています。

Your selection:
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    32 mm
    50 mm
    10 bar
    1/8 NPT
    G 1/8
    elastic cushioning
    Axle pivot version
    Roller version
    non-rotating
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    double-acting with spring return, extended without pressure
    35 N
    82 N
    piston with magnet
    507 N
    1237 N
    309 N
    730 N
    1 - 10 の 108 製品の結果
    列を選択
    産業
    ストローク長
    口径
    最大作動圧
    可用性
    圧縮空気接続
    クッション性
    シリンダーの特長
    シリンダー機能
    シリンダーシリーズ
    最大力
    磁気ピストン
    ピストン力(伸長時)
    ピストン力(収縮時)
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    R452000627

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ CCI-SC R452000627

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用15 mm32 mm10 bar
    $153.62
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000628

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ CCI-SC R452000628

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用15 mm32 mm10 bar
    $181.56
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000629

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ CCI-SC R452000629

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用15 mm32 mm10 bar
    $190.91
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000630

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ CCI-SC R452000630

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用20 mm32 mm10 bar
    $156.17
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000631

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ CCI-SC R452000631

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用20 mm32 mm10 bar
    $184.10
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000632

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ CCI-SC R452000632

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用20 mm32 mm10 bar
    $193.42
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000633

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ CCI-SC R452000633

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用25 mm32 mm10 bar
    $158.72
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000634

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ CCI-SC R452000634

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用25 mm32 mm10 bar
    $186.67
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000635

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ CCI-SC R452000635

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用25 mm32 mm10 bar
    $195.97
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000636

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ CCI-SC R452000636

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用20 mm50 mm10 bar
    $228.91
    リストに追加