製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 小型シリンダー, シリーズ CCI-SC R452000632

部品番号:

AVENTICS-R452000632

$193.42

数量:
カートに追加
データシートを見る
CCI-SA-032-20-ST-RO

仕様

規格ISO 21287 に基づく
ピストン Ø32 mm
ストローク20 mm
ポートG 1/8
作動原則シングル動作、無圧 押出し
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
シリンダー特徴ローラーバージョン, ねじれ防止
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向309 N
ピストン力 出方向507 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
最大弾力35 N
最大許容輻射軸受け負荷2670 N
マックス。スイッチング動作中の許容ラジアル軸受荷重 F420 N
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
ピストン棒ステンレススチール
材質、フロントカバーアルミニウム