AVENTICS™ シリーズ MSC ガイド付きシリンダ

スペア部品
カタログを見る
AVENTICS MSC シリーズミニスライドはコンパクトなデザインで、必要な設置スペースが小さく、ほぼすべての自動処理タスクに最適に構成できます。幅広い設定オプションにより、ミニスライドは非常に汎用性が高い部品です。カスタム構成と組み合わせて特定のアプリケーションに合わせて調整され、正確で信頼性の高い操作–これらの属性により、ミニスライドは、効率的な操作でアクチュエータの役割を果たします。MSC シリーズは、高いトルク吸収と最大の安定性を提供します。さらに、最適に調整された機能でメンテナンスが簡単です。特別な Easy-2-Combine インターフェースと高速で安全かつ効率的に接続されたミニスライドは、取り付けプレートを追加することなく、ハンドリングシステムの他の部品と組み合わせることができます。

Your selection:
    8 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    10 mm
    20 mm
    30 mm
    40 mm
    50 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    150 mm
    200 mm
    G 1/8
    M5
    Elastic with metal end stop
    Pneumatically
    elastic
    hydraulic
    Double-acting
    1 - 10 の 236 製品の結果
    列を選択
    口径
    ストローク長
    圧縮空気接続
    クッション性
    可用性
    シリンダー機能
    産業
    Max Stroke
    製品シリーズ
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    R412018910

    AVENTICS 小型往復台, シリーズ MSC-HG-EE R412018910

    口径ストローク長圧縮空気接続クッション性可用性
    20 mm10 mmG 1/8エラスティック
    $663.81
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412018911

    AVENTICS 小型往復台, シリーズ MSC-HG-EE R412018911

    口径ストローク長圧縮空気接続クッション性可用性
    20 mm20 mmG 1/8エラスティック
    $663.81
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412018912

    AVENTICS 小型往復台, シリーズ MSC-HG-EE R412018912

    口径ストローク長圧縮空気接続クッション性可用性
    20 mm30 mmG 1/8エラスティック
    $663.81
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412018913

    AVENTICS 小型往復台, シリーズ MSC-HG-EE R412018913

    口径ストローク長圧縮空気接続クッション性可用性
    20 mm40 mmG 1/8エラスティック
    $715.77
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412018914

    AVENTICS 小型往復台, シリーズ MSC-HG-EE R412018914

    口径ストローク長圧縮空気接続クッション性可用性
    20 mm50 mmG 1/8エラスティック
    $805.61
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412018915

    AVENTICS 小型往復台, シリーズ MSC-HG-EE R412018915

    口径ストローク長圧縮空気接続クッション性可用性
    20 mm80 mmG 1/8エラスティック
    $939.01
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412018916

    AVENTICS 小型往復台, シリーズ MSC-HG-EE R412018916

    口径ストローク長圧縮空気接続クッション性可用性
    20 mm100 mmG 1/8エラスティック
    $1,061.19
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412018917

    AVENTICS 小型往復台, シリーズ MSC-HG-EE R412018917

    口径ストローク長圧縮空気接続クッション性可用性
    20 mm125 mmG 1/8エラスティック
    $1,204.40
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412018918

    AVENTICS 小型往復台, シリーズ MSC-HG-EE R412018918

    口径ストローク長圧縮空気接続クッション性可用性
    20 mm150 mmG 1/8エラスティック
    $1,363.07
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412018919

    AVENTICS 小型往復台, シリーズ MSC-HG-EE R412018919

    口径ストローク長圧縮空気接続クッション性可用性
    20 mm200 mmG 1/8エラスティック
    $1,610.20
    リストに追加