AVENTICS™ 小型往復台, シリーズ MSC-HG-EE R412018915

部品番号:

AVENTICS-R412018915

$939.01

数量:
カートに追加
データシートを見る
MSC-DA-020-0080-HG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC

仕様

ピストン Ø20 mm
ストローク80 mm
作動原則ダブル動作
Easy2Combine対応
ダブルピストンダブルピストン付き
ポートG 1/8
緩衝伸縮性
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
ピストン力 入方向、理論値297 N
ピストン力 出方向、理論値396 N
速度 最大0.8 m/s
緩衝長さ1.2 mm
緩衝エネルギー0.4 J
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
ピストン力を決める圧力6,3 bar
内蔵玉レール案内付き内蔵玉レール案内 High Performance 付き
重量2.1 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ピストン棒ステンレススチール