AVENTICS™ 小型往復台, シリーズ MSC-HG-EE R412018919
部品番号:
仕様
| ピストン Ø | 20 mm |
| ストローク | 200 mm |
| 作動原則 | ダブル動作 |
| Easy2Combine | 対応 |
| ダブルピストン | ダブルピストン付き |
| ポート | G 1/8 |
| 緩衝 | 伸縮性 |
| 作動圧力(最小) | 1 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 最少周囲温度 | 0 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| ピストン力 入方向、理論値 | 297 N |
| ピストン力 出方向、理論値 | 396 N |
| 速度 最大 | 0.8 m/s |
| 緩衝長さ | 1.2 mm |
| 緩衝エネルギー | 0.4 J |
| 圧縮空気のオイル含有量 最小 | 0 mg/m³ |
| 圧縮空気のオイル含有量 最大 | 1 mg/m³ |
| 最大粒子サイズ | 5 µm |
| ピストン力を決める圧力 | 6,3 bar |
| 内蔵玉レール案内付き | 内蔵玉レール案内 High Performance 付き |
| 重量 | 4.12 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム |
| 材質 ピストン棒 | ステンレススチール |