AVENTICS™ RDC シリーズダイアフラムおよびピストンアクチュエータ

カタログを見る
AVENTICS RDC シリーズは、低摩擦で柔軟なダイアフラムシリンダであり、低い圧力での作動が可能です。これらのシリンダは、特に微調整されたシステムにおける正確な操作を可能にします。

Your selection:
    52.5 mm
    75 mm
    85 mm
    95 mm
    115 mm
    40 mm
    60 mm
    70 mm
    75 mm
    95 mm
    Single-acting, retracted without pressure
    M10x1,25
    M16x1,5
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    8 bar
    1363 N
    2783 N
    3575 N
    4465 N
    6543 N
    External thread
    1 - 5 の 5 製品の結果
    列を選択
    口径
    ストローク長
    シリンダー機能
    ピストンロッドのねじ
    可用性
    圧縮空気接続
    産業
    Max Stroke
    最大作動圧
    ピストン力(伸長時)
    製品シリーズ
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    5218535110

    AVENTICS Diaphragm and piston actuators, Series RDC 5218535110

    口径ストローク長シリンダー機能ピストンロッドのねじ可用性
    52.5 mm40 mmシングル動作、無圧 引込みM10x1,25
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5218555110

    AVENTICS Diaphragm and piston actuators, Series RDC 5218555110

    口径ストローク長シリンダー機能ピストンロッドのねじ可用性
    75 mm60 mmシングル動作、無圧 引込みM10x1,25
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5218565110

    AVENTICS Diaphragm and piston actuators, Series RDC 5218565110

    口径ストローク長シリンダー機能ピストンロッドのねじ可用性
    85 mm70 mmシングル動作、無圧 引込みM16x1,5
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5218575120

    AVENTICS Diaphragm and piston actuators, Series RDC 5218575120

    口径ストローク長シリンダー機能ピストンロッドのねじ可用性
    95 mm75 mmシングル動作、無圧 引込みM16x1,5
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5218585120

    AVENTICS Diaphragm and piston actuators, Series RDC 5218585120

    口径ストローク長シリンダー機能ピストンロッドのねじ可用性
    115 mm95 mmシングル動作、無圧 引込みM16x1,5
    リストに追加