AVENTICS™ Diaphragm and piston actuators, Series RDC 5218585120

部品番号:

AVENTICS-5218585120

データシートを見る
RDC-SA-0115-0095

仕様

ピストン Ø115 mm
ストローク95 mm
ポートG 3/8
作動原則シングル動作、無圧 引込み
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM16x1,5
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 出方向6543 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)0.035 bar
作動圧力の最大値8 bar
重量5.8 kg
重量 0 mm ストローク5.8 kg
ストローク 最大95 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度80 °C
最大粒子サイズ5 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
ピストン棒ステンレススチール
ピストン材料アルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質、フロントカバーアルミニウム