部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| 指示 | 作動電圧 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC |
| 型式 弁 | スプール弁、ポジティブオーバーラップ |
| 切換原則 | 5/2、両側作動 |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 手動操作 | 一時停止なし |
| 圧縮空気接続タイプ | 雌ねじ |
| 圧縮空気ポート 出力 | G 1/4 |
| 定格吐出 Qn | 1500 l/min |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 電気接続 タイプ | プラグ |
| 電気接続 サイズ | ISO 15217、型C |
| 規格 電気接続 | ISO 15217 |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| 作動電圧 | 110 V AC |
| パイロット | 内部 |
| コイル幅 | 15.6 mm |
| パイロット弁幅 | 15 mm |
| 起動時間 | 100 % |
| Typ. (代表値) スイッチオン時間 | 10 ms |
| Typ. (代表値) スイッチオフ時間 | 10 ms |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 重量 | 0.263 kg |