製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series WV02 0820238002

部品番号:

AVENTICS-0820238002

$113.53

数量:
カートに追加
データシートを見る
WV02-5/2XX-DO

仕様

作動空気圧
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/2 、両側空気圧作動
封止原則軟質封止
接続タイプチューブ接続
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
圧縮空気ポート 出力G 1/8
定格吐出 Qn500 l/min
作動圧力(最小)-0.9 bar
作動圧力の最大値10 bar
制御圧力、最小1.5 bar
制御圧力、最大10 bar
パイロット外部
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
マニホールドストリップ上の取付けPRS 骨組
固定ねじM3
重量0.1 kg
材質 ハウジングアルミニウム