製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ TC15 0820258002

部品番号:

AVENTICS-0820258002

$96.27

数量:
カートに追加
データシートを見る
TC15-5/2XX-SR-E-SGL

仕様

作動空気圧
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
接続タイプチューブ接続
圧縮空気 ポート 入力G 1/4
圧縮空気ポート 出力G 1/4
圧縮空気ポート 排気G 1/4
控制接口 输入 パイロット 入力M5
定格吐出 Qn1500 l/min
吐出コンダクタンス b0.33
吐出コンダクタンス C6.8 l/(s*bar)
作動圧力(最小)-0.9 bar
作動圧力の最大値10 bar
制御圧力、最小3 bar
制御圧力、最大10 bar
パイロット外部
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm