製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Filling valve, pneumatically operated, Series NL1-SSV 0821300774

部品番号:

AVENTICS-0821300774

$145.03

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL1-SSV-G014-FIA

仕様

作動空気圧
コンポーネント充填弁
定格吐出 Qn2200 l/min
圧縮空気ポートG 1/4
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
接続タイプチューブ接続
封止原則軟質封止
型式シート弁
ブロック化可能ブロック化可能
制御圧力、最小2.5 bar
制御圧力、最大16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ5 µm
重量0.43 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質、フロントカバーアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ねじブッシュ亜鉛ダイカスト