AVENTICS™ 3/2-directional valve, electrically operated, Series NL1-SOV 0821300776

部品番号:

AVENTICS-0821300776

$284.33

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL1-SOV-G014-SOE-024-SS

仕様

作動電気
定格吐出 Qn2000 l/min
圧縮空気ポートG 1/4
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
封止原則軟質封止
パイロット内部
接続タイプチューブ接続
コンポーネント3/2 方向制御弁
ブロック化可能ブロック化可能
型式シート弁
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ5 µm
圧縮空気ポート 排気G 1/4
定格吐出 Qn 1 から 22000 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3800 l/min
電力 消費 DC4.8 W
起動時間100 %
規格 電気接続ISO 6952
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
重量0.45 kg