製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Distributor, Series NL2-DIN 0821300904

部品番号:

AVENTICS-0821300904

$99.83

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL2-DIN-G014-NC4

仕様

コンポーネント分電盤
ポートG 1/4
型式逆止弁
型式ブロック化可能
型式分電盤 4x
取付け位置任意
作動圧力(最小)0.1 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
定格吐出 Qn 1 から 2700 l/min
定格吐出 Qn 1 から 3675 l/min
定格吐出 Qn 1 から 4450 l/min
定格吐出 Qn 1 から 5675 l/min
定格吐出 Qn 1 から 6450 l/min
重量0.33 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム