AVENTICS™ Standard oil-mist lubricator, Series NL4-LBS 0821301541

部品番号:

AVENTICS-0821301541

$197.56

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL4-LBS-G034-PBS-ON

仕様

コンポーネント潤滑器
タンクPC タンク、金属保護ガード付き
圧縮空気ポートG 3/4
定格吐出 Qn6000 l/min
取付け位置垂直
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
充填タイプ手動オイル充填
タンク容量 潤滑器125 cm³
保護ガード保護ガード付き
1000 l/min の場合のオイル計量1-2 ドロップ
機能オイル噴霧機
機能ブロック化可能
重量0.776 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじブッシュ亜鉛ダイカスト
材質 タンクポリカーボネート
材質 保護ガードスチール, クロムメッキ