部品番号:
仕様
| 指示 | 連続圧力供給付き |
| 機能 | 標準調圧器 |
| コンポーネント | 調圧弁連続圧力供給付き |
| 圧力ゲージ | 圧力ゲージなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| 制御器タイプ | メンブラン調圧バルブ |
| ポート | G 1/4 |
| 定格吐出 Qn | 2000 l/min |
| レギュレーション範囲 min. | 0.5 bar |
| レギュレーション範囲 max. | 10 bar |
| 作動圧力(最小) | 0.5 bar |
| 作動圧力の最大値 | 16 bar |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| 作動 | メカニカル |
| 制御器機能 | 二次排気付き |
| 制御器タイプ | ブロック化可能 |
| 圧力供給 | 両面 |
| 封止タイプ | ロックできない |
| 連続圧力供給付き | 連続圧力供給付き |
| ブロック化した状態での最大圧力ゲージ直径 | 40 mm |
| 中間 | 圧縮空気, 中性ガス |
| 推奨される前フィルター | 5 µm |
| 重量 | 0.325 kg |
| 材質 ハウジング | 亜鉛ダイカスト |