製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Precision pressure regulator, Series NL2-RGP 0821302516

部品番号:

AVENTICS-0821302516

$169.15

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL2-RGP-G014-GAN-MAN-060-SS

仕様

機能高精度調圧器
コンポーネント精密調圧弁
圧力ゲージ圧力ゲージなし
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 1/4
定格吐出 Qn1500 l/min
レギュレーション範囲 min.0.2 bar
レギュレーション範囲 max.6 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
作動メカニカル
制御器機能二次排気付き
制御器タイプブロック化可能
圧力供給片側
封止タイプロックできない
自己空気消費 qv 最大2.6 l/min
中間圧縮空気, 中性ガス
推奨される前フィルター5 µm
重量0.325 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム