製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Ejector Inline, Series EIX 0821305009

部品番号:

AVENTICS-0821305009

データシートを見る

仕様

作動空気圧
ノズル Ø0.7 mm
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値6 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
最大吸込み能力11 l/min
p.opt. の場合の空気消費21 l/min
p.optの場合の最大真空81 %
重量0.028 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ノズル真鍮