AVENTICS™ Guide unit, Series GU1 0821401018

部品番号:

AVENTICS-0821401018

$676.67

数量:
カートに追加
データシートを見る
CG1-U-SB-032-0600

仕様

ピストン Ø32 mm
ストローク600 mm
軸受けタイプ滑り軸受け
規格シリンダー用ISO 15552
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
重量 0 mm ストローク0.63 kg
重量 +10 mm ストローク0.0122 kg
軸受けハウジングアルミニウム
軸受けタイプ焼結青銅
ホルダープレートアルミニウム
材質 ホルダープレートの補正カップリングステンレススチール
材質 案内棒焼き戻し硬化処理済み鋼