AVENTICS™ Holding unit, Series HU1 0821401167

部品番号:

AVENTICS-0821401167

$751.34

数量:
カートに追加
データシートを見る
HU1-050-AL-AN-BK

仕様

機能クランプ側面付き支え
機能支え: 弾力、解除: 圧縮空気
ピストン Ø50 mm
適切な ピストン棒 Ø20 mm
ピストン棒延長57 mm
圧縮空気ポートG 1/8
解除圧力最小4 bar
解除圧力 最大8 bar
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
静的保持力1600 N
重量0.57 kg
ハウシングアルミニウム