製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ 0822395009

部品番号:

AVENTICS-0822395009

$266.74

数量:
カートに追加
データシートを見る
KPZ-DA-050-0080-004122411000020-B

仕様

規格NFE 49004
ピストン Ø50 mm
ストローク80 mm
ポートG 1/8
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒ねじ - タイプ雌ねじ
ピストン棒ねじM10
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向1110 N
ピストン力 出方向1237 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)0.6 bar
作動圧力の最大値10 bar
戻り力1 J
ストローク 最大300 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
最大粒子サイズ50 µm