製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series KHZ 0822406341

部品番号:

AVENTICS-0822406341

$80.03

数量:
カートに追加
データシートを見る
KHZ-SA-032-0010-O

仕様

ピストン Ø32 mm
ストローク10 mm
ポートG 1/8
作動原則シングル動作、無圧 引込み
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネットなしピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじ - タイプ雌ねじ
ピストン棒ねじM6
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向18.5 N
ピストン力 出方向507 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1.3 bar
作動圧力の最大値10 bar
重量0.163 kg
中間圧縮空気
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度80 °C
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
ピストン棒ステンレススチール