AVENTICS™ Screw-in cylinder, Series SWN 0822406912

部品番号:

AVENTICS-0822406912

$54.43

数量:
カートに追加
データシートを見る
SWN-SA-10-015-M16X1,5

仕様

型式最大弾力 N 2,1 ... 17,5
ピストン Ø10 mm
ストローク15 mm
作動原則シングル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネットなしピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6 bar
ピストン力 出方向38 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
重量0.022 kg
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
最大粒子サイズ5 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
ピストン棒ステンレススチール
材質、フロントカバー真鍮