製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ 0822494303

部品番号:

AVENTICS-0822494303

$213.14

数量:
カートに追加
お求め先
構成を表示
データシートを見る
KPZ-SA-040-0020-0031224110000000000022-B

仕様

規格NFE 49004
ピストン Ø40 mm
ストローク20 mm
ポートG 1/8
作動原則シングル動作、無圧 押出し
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM10x1,25
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向792 N
ピストン力 出方向43 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1.3 bar
作動圧力の最大値10 bar
戻り力0.52 J
重量 0 mm ストローク0.347 kg
重量 +10 mm ストローク0.04 kg
ストローク 最大25 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C