AVENTICS™ Sealing ring 1820209000

部品番号:

AVENTICS-1820209000

$0.43

数量:
カートに追加
データシートを見る
DIN7603-A-10X13,5X1-AL

仕様

ポート GG 1/8
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値15 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度100 °C
納品ユニット100 個
材質 ハウジングアルミニウム