AVENTICS™ Bellow suction gripper, BSG series 1820415038

部品番号:

AVENTICS-1820415038

データシートを見る
BSG-22,0-MQ-G018-IN

仕様

最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度180 °C
耐温度性耐熱
環境温度の短時間(30 秒未満)最小-50 °C
環境温度の短時間(30 秒未満) 最大220 °C
圧縮空気ポートG 1/8
外径20 mm
保持力5.7 N
引裂き力15.2 N
流量1.4 cm³
オブジェクトの最大ねじれ R min25 mm
規格準拠磨耗値180-200 mm³
規格準拠硬度55 ± 5 Shore A
ポートのねじタイプ雌ねじ
材質 接続部品アルミニウム
材質 吸込器フルオメチルポリシロキサン
納品ユニット1 個
重量0.0062 kg