AVENTICS™ Flat suction gripper, Series FSG 1820415154

部品番号:

AVENTICS-1820415154

データシートを見る
FSG-30,0-PUR-G018-IN

仕様

最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度80 °C
環境温度の短時間(30 秒未満)最小-40 °C
環境温度の短時間(30 秒未満) 最大100 °C
圧縮空気ポートG 1/8
外径30 mm
保持力32 N
流量1.7 cm³
オブジェクトの最大ねじれ R min25 mm
規格準拠磨耗値10-12 mm³
規格準拠硬度72 ± 5 Shore A
ポートのねじタイプ雌ねじ
低摩耗低摩耗
材質 接続部品アルミニウム
材質 吸込器ポリウレタン
納品ユニット1 個
重量0.008 kg