AVENTICS™ Flat suction gripper, Series FSG 1820415165

部品番号:

AVENTICS-1820415165

データシートを見る
FSG-120,0-NBR-G012-IN

仕様

最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
環境温度の短時間(30 秒未満)最小-30 °C
環境温度の短時間(30 秒未満) 最大120 °C
圧縮空気ポートG 1/2
外径120 mm
保持力540 N
流量77.8 cm³
オブジェクトの最大ねじれ R min300 mm
規格準拠磨耗値100-120 mm³
規格準拠硬度55 ± 5 Shore A
ポートのねじタイプ雌ねじ
材質 接続部品アルミニウム
材質 吸込器アクリルニトリル・ブタディエンゴム
納品ユニット1 個
重量0.3526 kg