AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø6, シリーズ TU1-S-PUR 1820712019

部品番号:

AVENTICS-1820712019

$3.12

数量:
カートに追加
TU1-S-PUR-006-0105-BK-0100

仕様

外径 Ø6 mm
曲がり半径、最小 20 °C18 mm
壁シックネス1.05 mm
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
納品ユニット100 m
メートル当たりの重量0.02 kg
材質ポリエステル - ポリウレタン